Gruntowna rewizja obecnie przeprowadzanych operacji i aktualnych sposobów postępowania stanowi pierwszy krok w stronę rozpoznania kluczowych szans na zwiększenie realnej wartości Twojego przedsiębiorstwa. Ocena i analiza porównawcza zapewnią Ci ogląd i wiadomości będące podstawą do zmaksymalizowania osiągów eksploatowanego sprzętu.
Dokonywana przez SKF ocena i analiza porównawcza daje niezależny ogląd niezawodności Twojego zakładu oraz obowiązującego w nim programu zarządzania zasobami. Celem tej analizy jest pomóc Ci w porównaniu realizowanych procedur zarządzania zasobami z ogólnoświatowymi wzorcami, a także z powszechnymi w danej branży praktykami. Porównanie to pozwala wskazać szczególne obszary, w których istnieje możliwość poprawy niezawodności i dostępności zasobów z myślą o obniżeniu kosztów eksploatacyjnych.
Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI, Key Performance Indicators) mogą służyć motywowaniu zespołów do spraw utrzymania ruchu oraz ujawniać wiele szans na usprawnianie procesów – ma to jednak miejsce tylko pod warunkiem ich poprawnego skonstruowania i stosowania.
Wyszczególnić można pięć najpowszechniejszych błędów popełnianych przez przedsiębiorstwa przy ustanawianiu KPI:
SKF pomoże Ci dopilnować, żeby potencjał wybranych KPI został wykorzystany w pełni, i żeby dokonany wybór odzwierciedlał faktyczne potrzeby Twojego przedsiębiorstwa.
Sprawne zarządzanie zasobami ma dla każdego przedsiębiorstwa zasadnicze znaczenie w kontekście uzyskiwania wysokich wyników, utrzymywania wydajności i zachowania konkurencyjności. Ten e-book przybliża najważniejsze zagadnienia istotne dla efektywnego wdrożenia procesu zarządzania zasobami, takie jak między innymi KPI, rachunkowość i rozliczanie strat.
|
|
Analiza potrzeb klienta (CNA, Client Needs Analysis), przeprowadzana z udziałem kluczowych pracowników organizacji oraz zespołu specjalistów SKF, kieruje się progresywną, jasno ustrukturowaną metodyką oceny. Wykreślony w efekcie wykres radarowy (tzw. „pajęczyna”), ilustrujący ocenę w skali mikro, daje unikalny ogląd realizowanego programu zapewniania niezawodności, jak i dostarcza zaleceń dotyczących dalszych działań.
To analityczno-porównawcze ćwiczenie pomaga polepszyć:
Przeczytaj więcej o odpowiednich dla Ciebie wzorcach postępowania w zakresie analizy porównawczej.
Możesz poprosić o niewiążący kontakt ze strony eksperta SKF, w sprawie naszego asortymentu usług z zakresu oceny i analizy porównawczej – oraz sposobów, jakimi pomagamy zwiększać realną stwarzaną przez maszyny wartość.
SKF może pomóc Ci w zmaksymalizowaniu oszczędności i osiągnięciu poprawy jeszcze w czterech innych obszarach. Mając do wyboru szereg różnych poziomów obsługi, możesz w dalszym ciągu stosować produktową metodykę zakupów albo zastosować podejście, które za punkt odniesienia bierze rezultaty. W obydwu przypadkach oddamy Ci do dyspozycji najnowsze, sprzężone ze sobą technologie i usługi, i to bez potrzeby znacznych inwestycji kapitałowych z Twojej strony.
Identyfikacja zagrożeń i wczesne wykrywanie symptomów awarii to kluczowe działania efektywnej profilaktyki utrzymania ruchu. Nasza technologia i doświadczenie daje Ci wgląd w parametry pracy Twoich maszyn wirujących jak nigdy dotąd.
Poznaj szeroki asortyment naszych produktów i usług, które zapewniają dostęp do najnowocześniejszych technologii, oraz zgodność z najlepszymi praktykami utrzymania ruchu.
Optymalizacja strategii utrzymania ruchu, zarządzanie zapasami części zamiennych i gospodarką smarowniczą, analiza przyczyn źródłowych awarii oraz projektowanie układów - to tylko niektóre sposoby na rozwiązywanie problemów.
Dzięki pełnej gamie opcji regeneracji, możesz odnowić krytyczne części lub podzespoły. Obniżaj koszty utrzymania ruchu podnosząc jednocześnie bieżącą niezawodność i wydłużając czas sprawności maszyn.