Sekretny składnik może zmienić wszystko. Wprowadza coś wyjątkowego, co podnosi walory smakowe, zwiększając tym samym sprzedaż i przyczyniając się do długoterminowego sukcesu. A gdyby tak dodać sekretny składnik do maszyn produkujących ten smaczny chleb, czekoladę, sok, pizzę lub napój bezalkoholowy?
SKF Food Line to asortyment łożysk i zespołów łożyskowych opracowanych specjalnie z myślą o potrzebach i wymaganiach przemysłu produkcji żywności i napojów. Każde łożysko zostało zaprojektowane tak, aby smar pozostawał w łożysku, a zanieczyszczenia nie mogły się do niego dostać. Ma to krytyczne znaczenie na wszystkich etapach procesu produkcji, od przygotowania i przetwarzania po obróbkę końcową i pakowanie, ponieważ zanieczyszczenia mogą pojawić się wszędzie.
Najnowszym dodatkiem do asortymentu SKF Food Line są łożyska baryłkowe do wymagających aplikacji w przemyśle spożywczym. Są one wyposażone w uszczelnienia klasy spożywczej i smar klasy spożywczej w celu poprawy bezpieczeństwa żywności i ograniczenia zakresu obsługi technicznej (trwałość eksploatacyjna jest średnio trzykrotnie dłuższa niż w przypadku łożysk otwartych SKF).
Bezpieczeństwo żywności
w każdym procesie produkcji
Produkuj więcej przy minimalnych
nakładach na utrzymanie ruchu
Ogranicz wpływ
na środowisko naturalne
Wysokiej jakości smar klasy spożywczej NSF H1 - zoptymalizowany pod kątem wymagań przemysłu produkcji żywności i napojów. Smar posiada certyfikaty Halal i Kosher oraz jest zgodny z zaleceniami FDA (US Food and Drug Administration - Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) i EC (European Community - Wspólnota Europejska).
→ Nieplanowane i częste
przestoje w produkcji
→ Nieplanowane i częste
przestoje w produkcji
→ Pogorszenie wizerunku marki i
dodatkowe koszty
Zrezygnowałoby z marki, gdyby
produkt został wycofany z rynku
z powodu choroby konsumenta
43%
Zrezygnowałoby z marki na kilka
miesięcy zanim by do niej wróciło
* Według Trustwell, 2021
Cyfrowy ślad może pozostać długo po rozwiązaniu problemów
Naprawienie sytuacji zwykle wymaga dużo czasu, pieniędzy i wysiłku
Kompletne portfolio łożysk i zespołów łożyskowych zwiększających bezpieczeństwo żywności w praktycznie każdym zastosowaniu związanym z produkcją żywności i napojów. Wybierając SKF zyskujesz również dostęp do ogromnej wiedzy i doświadczenia, które zdobywaliśmy przez wiele lat.
Łożyska kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej
Uszczelnione łożyska kulkowe zwykłe o bardzo wysokiej odporności na korozję - MRC Ultra corrosion resistant
Łożyska kulkowe zwykłe
Łożyska baryłkowe do wysokich obciążeń
Całkowicie uszczelnione zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym
Zgodność z zasadami bezpieczeństwa żywności to nie tylko kwestie związane z punktami krytycznymi w produkcji. Zanieczyszczenie może wystąpić praktycznie wszędzie, nawet w fazie przed i po zakończeniu przetwarzania.
Klasa spożywcza jest powszechnie uważana za równoważną posiadaniu uszczelnień klasy spożywczej, smaru klasy spożywczej i zespołów łożyskowych odpornych na korozję.