SKF Logo white

SKF Food line.
Секретний інгредієнт.

Секретний інгредієнт змінює все. Він додає те, що підносить смак, і тим самим сприяє продажам та довгостроковому успіху. Що якби ви могли додати секретний інгредієнт до машин, які виробляють такий смачний хліб, шоколад, сік, піцу чи безалкогольний напій?

SKF Food line — це лінійка підшипників і підшипникових вузлів, що були спеціально розроблені для потреб і відповідно до вимог харчової промисловості та виробництва напоїв. Кожен підшипник розроблено таким чином, щоб змазка залишалася всередині, а забруднювачі ззовні. Це є критично важливим на всіх етапах - від підготовки та попередньої обробки до подальшої обробки та пакування - оскільки забруднення може статися всюди.

Підвищте харчову безпеку
на кожному етапі виробництва

Останнім доповненням асортименту SKF Food line є сферичні роликові підшипники, призначені для вимогливого виробництва продуктів харчування та напоїв. Вони оснащені харчовими ущільненнями та харчовими змазками задля підвищення безпечності харчових продуктів, а також скорочення технічного обслуговування (термін служби в середньому в три рази довший ніж у відкритих підшипників SKF).

Безпечне харчове виробництво
у кожному процесі

Виробляйте більше з
мінімальним обслуговуванням

Зменште вплив на навколишнє середовище

Високоефективна харчова змазка NSF H1 оптимізована для харчової промисловості та виробництва напоїв. Змазка має сертифікати Халяль та Кошер, а також відповідає рекомендаціям Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) і Європейського співтовариства (ЄС).

Проблеми з відкритими підшипниками

Суворий режим прибирання

  • Потрапляння води та засобів для миття
  • Змазка розділяється на оливу та загущувач
  • Скорочений термін служби підшипника

→ Незаплановані та часті
зупинки виробництва

Часте повторне змащення

  • Працемістке обслуговування
  • Недостатнє змащення
  • Скорочений термін служби підшипника

→ Незаплановані та часті
зупинки виробництва

Витік змазки

 

  • Бактерії прилипають до змазки з потенційним ризиком перехресного забруднення під час миття
  • Зупинка виробництва та відкликання продукції

→ Іміджеві втрати бренду та
додаткові видатки

Не ризикуйте

Ставлення споживачів*

18%

Відмовився б від бренду, якщо 
відкликання сталося через 
хворобу споживача

43%

Полишив би бренд на декілька місяців
перед тим як повернутися

* За даними Trustwell, 2021 рік

 

Тенденції онлайн-пошуку

Цифровий слід може залишатися ще довго після усунення проблем

 

Судові процеси

Впорядкування ситуації зазвичай потребує багато часу, грошей і зусиль

Це асортимент SKF Food line

A Повний асортимент підшипників і підшипникових вузлів для підвищення харчової безпечності практично в будь-якому виробництві харчових продуктів та напоїв. Вибір на користь SKF надає вам також доступ до величезних знань і досвіду, яких ми набули протягом багатьох років.

Радіальний кульковий підшипник із нержавіючої сталі

Ультра стійкий до корозії та ущільнений радіальний кульковий підшипник MRC

Радіальний кульковий підшипник

Сферичний роликовий підшипник для великих навантажень

Повністю ущільнені вузли кулькових підшипників

Характеристики лінійки

  • Контактні ущільнення харчового класу, що відповідають харчовій безпеці
  • Попередньо заповнений харчовою змазкою, що зареєстрована NSF і відповідає категорії H1 

Приклади застосування

  • Преси-гранулятори
  • Виробництво морозива
  • Рафінери шоколаду
  • Млини для борошна
  • Місильні машини для тіста
  • Макаронні машини

Деякі відомості, що можуть бути вам цікавими

Уникайте небажаних сюрпризів у виробництві продуктів харчування

Відповідність вимогам харчової безпеки стосується не лише критичних точок виробництва. Забруднення може статися скрізь, у тому числі в попередній та післяобробці.

Від сумісного до безпечного в харчовому виробництві

Харчовий клас зазвичай вважається еквівалентом наявності харчових ущільнень, харчової змазки та стійких до корозії підшипникових вузлів.